READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | | Тип смазки | Масло |
| Базовое масло | Эфир + ПАО |
| Макс. рабочая температура смазки | 250 °C |
| Мин. рабочая температура смазки | -20 °C |
| Вязкость при 100°C | 28 cst |
| Вязкость при 40°C | 320 cst |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | | Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Oui/Yes |
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Диаметр | 58 mm |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Тип центрирования | Электрохимический |
| Длина | 84,5 mm |
| Вес | 0,145 kg |
| Макс. давление | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Тип смазки | Chain oil |