Smart

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+ - SNR

LUBER SMART 125 HEAVY DUTY+

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоМинеральная
ЗагустительПолимочевина
Макс. рабочая температура смазки150 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C15 cst
Вязкость при 40°C150 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём125 cm³
Диаметр65 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина132 mm
Вес0,28 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi6 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиHeavy duty +