SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
- Инструкция по эксплуатации
- Технические характеристики смазки
- Паспорт продукции
- Подробный технический лист
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |
Базовое масло | Синтетический |
Загуститель | Полимочевина |
Макс. рабочая температура смазки | 180 °C |
Мин. рабочая температура смазки | -40 °C |
Вязкость при 100°C | 12 cst |
Вязкость при 40°C | 80 cst |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Oui/Yes |
Рабочий объём | 125 cm³ |
Диаметр | 65 mm |
Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
Тип центрирования | Электрохимический |
Длина | 137 mm |
Вес | 0,28 kg |
Макс. давление | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Макс. рабочая температура | 60 °C |
Мин. рабочая температура | -20 °C |
Тип смазки | High Temp MP |