SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |
| Базовое масло | Минеральная |
| Загуститель | Литий/кальций |
| Макс. рабочая температура смазки | 130 °C |
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
| Вязкость при 100°C | 11,5 cst |
| Вязкость при 40°C | 150 cst |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Oui/Yes |
| Рабочий объём | 125 cm³ |
| Диаметр | 65 mm |
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
| Тип центрирования | Электрохимический |
| Длина | 137 mm |
| Вес | 0,28 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Тип смазки | Universal + |