Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Smart

LUBER SMART 125 VIB - SNR

LUBER SMART 125 VIB

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоПолусинтетика
ЗагустительЛитий/кальций
Макс. рабочая температура смазки140 °C
Мин. рабочая температура смазки-20 °C
Вязкость при 100°C25 cst
Вязкость при 40°C360 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём125 cm³
Диаметр65 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина137 mm
Вес0,28 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi6 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиVib