Картриджи

LUBER SMART REFILL 125 UNIVERSAL+ - SNR

LUBER SMART REFILL 125 UNIVERSAL+

Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 125cm³.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Рабочий объём125 cm³
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Длина137 mm
Вес0,28 kg
Макс. давление6 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиUniversal +
ТипRecharge / Refill
Совместимый лубрикаторLUBER SMART