FOOD AL - многоцелевая смазка для фармацевтической и пищевой промышленности с допуском NSF-H1. Она устойчива к различным температурным режимам, обеспечивает эффективную защиту от коррозии и не боится мойки (холодной и горячей воды, моющих средств и дезинфекции).
Смазка FOOD AL рекомендована для всех применений, предполагающих возможность контакта оборудования с пищевой продукцией: разливочные машины, оборудование на молокозаводах и кондитерских фабриках, обвалочных цехах и т.д.
Смазка FOOD AL подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Food: от -30°C до 120°C
- Food Al: от -25°C до 120°C
Технический паспорт
Спесификация
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Вязкость при 40°C | 248 cst |
Вязкость при 100°C | 24 cst |
Мин. рабочая температура смазки | -25 °C |
Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
Упаковка | Банка 1кг |
Загуститель | Специальное алюминиевое мыло |
Базовое масло | Белое масло |
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |