FOOD AL - многоцелевая смазка для фармацевтической и пищевой промышленности с допуском NSF-H1. Она устойчива к различным температурным режимам, обеспечивает эффективную защиту от коррозии и не боится мойки (холодной и горячей воды, моющих средств и дезинфекции).
Смазка FOOD AL рекомендована для всех применений, предполагающих возможность контакта оборудования с пищевой продукцией: разливочные машины, оборудование на молокозаводах и кондитерских фабриках, обвалочных цехах и т.д.
Смазка FOOD AL подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Food: от -30°C до 120°C
- Food Al: от -25°C до 120°C
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 248 cst |
| Вязкость при 100°C | 24 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -25 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Упаковка | Картридж 400г |
| Загуститель | Специальное алюминиевое мыло |
| Базовое масло | Белое масло |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |