HEAVY DUTY - высококачественная многоцелевая смазка, предназначенная для работы под высокими нагрузками в тяжёлой промышленности, отличается отличным сопротивлением высоким нагрузкам, в том числе при высоких скоростях, а также не боится влаги и защищает оборудование от износа и коррозии.
Рекомендована для конвейеров, подъёмного оборудования, ступиц грузовых автомобилей, высокомощных электромоторов, насосов, прессов и других применений.
Смазка HEAVY DUTY + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Heavy Duty: от -25°C до 140°C
- Heavy Duty +: от -30°C до 150°C
Технический паспорт
Технические характеристики смазки
Паспорт продукции
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Вязкость при 40°C | 115 cst |
Вязкость при 100°C | 11 cst |
Мин. рабочая температура смазки | -25 °C |
Макс. рабочая температура смазки | 140 °C |
Упаковка | Бочка 190кг |
Базовое масло | Минеральная |
Загуститель | Литиевый с противозадирными присадками |
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |