HIGH SPEED + - низкотемпературная смазка для применения при высоких скоростях работы обеспечивает превосходную влагостойкость и снижает количество вырабатываемого тепла в подшипнике. Такая смазка эффективна в различных применениях и способна работать при низких температурах.
Рекомендована для шпинделей текстильного оборудования и станков с высокой рабочей скоростью.
Рабочая температура от -45°C до 120°C.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 25 cst |
| Вязкость при 100°C | 5,8 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -45 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Упаковка | Банка 1кг |
| Загуститель | Литий/кальций |
| Базовое масло | Эфир + SHC |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |