• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ C800G - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ C800G

ULTRA HIGH TEMP - смазка для длительного смазывания любого типа подшипников при температуре до 260°C. Она эффективна при высоких нагрузках и способна противостоять коррозионным веществам. Такая смазка подходит для использования с большинством видов пластика и уплотнений.
Смазка ULTRA HIGH TEMP рекомендована для промышленных сушилок, оборудования для производства гофрокартона, пластиковой промышленности, печатных роликов, печных вагонеток и электромоторов, работающих при экстремальных температурах.
Рабочая температура от -30°C до 260°C.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Вязкость при 40°C460 cst
Вязкость при 100°C40 cst
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Макс. рабочая температура смазки260 °C
УпаковкаКартридж 800г
Базовое маслоПерфторированный полиэфир синтетический
ЗагустительЭлектрохимический
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2