ULTRA HIGH TEMP - смазка для длительного смазывания любого типа подшипников при температуре до 260°C. Она эффективна при высоких нагрузках и способна противостоять коррозионным веществам. Такая смазка подходит для использования с большинством видов пластика и уплотнений.
Смазка ULTRA HIGH TEMP рекомендована для промышленных сушилок, оборудования для производства гофрокартона, пластиковой промышленности, печатных роликов, печных вагонеток и электромоторов, работающих при экстремальных температурах.
Рабочая температура от -30°C до 260°C.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 460 cst |
| Вязкость при 100°C | 40 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 260 °C |
| Упаковка | Seau 25kg |
| Базовое масло | Перфторированный полиэфир синтетический |
| Загуститель | Электрохимический |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |