• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - F15kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - F15kg

UNIVERSAL и UNIVERSAL +  - это универсальные смазки для промышленности и транспортных средств. Эти смазки отлично работают при попадании воды и защищают подшипник от износа и коррозии. 
Стандартные применения: сельскохозяйственная техника, стиральные машины, подъёмно-транспортное оборудование, общие механизмы, слабомощные электродвигатели, ступица колеса, мелкое оборудование... Смазка UNIVERSAL + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:

  • Universal: от -25°C до 140°C
  • Universal +:  от -30°C до 130°C

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Вязкость при 40°C125 cst
Вязкость при 100°C13 cst
Мин. рабочая температура смазки-20 °C
Макс. рабочая температура смазки120 °C
УпаковкаБочка 15кг
ЗагустительЛитий
Базовое маслоМинеральная
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2