VIB - смазка для применений, предполагающих сильные вибрации или ударные нагрузки, обеспечивает превосходное сопротивление ударам, вибрациям или высоким нагрузкам, а также отличную влагостойкость для более длительного срока службы.
Рекомендована для шахт, цементных заводов, стоительной и сельскохозяйственной техники, буровых установок, бумагоделательных машин, ковшей экскаваторов, дробилок, измельчителей, грохотов, стиральных машин и промышленных вентиляторов.
Рабочая температура от -20°C от 140°C.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 360 cst |
| Вязкость при 100°C | 25 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -20 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 140 °C |
| Базовое масло | Полусинтетика |
| Загуститель | Литий/кальций |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |