VIB - смазка для применений, предполагающих сильные вибрации или ударные нагрузки, обеспечивает превосходное сопротивление ударам, вибрациям или высоким нагрузкам, а также отличную влагостойкость для более длительного срока службы.
Рекомендована для шахт, цементных заводов, стоительной и сельскохозяйственной техники, буровых установок, бумагоделательных машин, ковшей экскаваторов, дробилок, измельчителей, грохотов, стиральных машин и промышленных вентиляторов.
Рабочая температура от -20°C от 140°C.
Технический паспорт
Технические характеристики смазки
Паспорт продукции
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Вязкость при 40°C | 360 cst |
Вязкость при 100°C | 25 cst |
Мин. рабочая температура смазки | -20 °C |
Макс. рабочая температура смазки | 140 °C |
Упаковка | Бочка 50кг |
Базовое масло | Полусинтетика |
Загуститель | Литий/кальций |
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |