Компания NTN-SNR, главныйпроизводитель упорных подшипников MacPherson, входит в элиту мировых авто-производителей и обслуживает рынок широким ассортиментом оригинальных ГОЛЫХ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
M251.01
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (suspension)
36 mm
Тип подшипника
GEN2
Внутренний диаметр 1
82 mm
Внешний диаметр 1
121 mm
Weight
0,235 kg
OE Equivalents
ПроизводительАртикулMercedes2049810025
Automotive Compatibility
МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011--MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014--MercedesCLACLA01/2013 => 03/2016--MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 12/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I => --MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 06/2014--MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesGLA-SERIESGLA-SERIES10/2013 => 12/2016--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --