• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Упорный подшипник подвески

M259.07 - SNR

M259.07
Справка M259.07

Компания NTN-SNR, главный производитель упорных подшипников MacPherson, входит в элиту мировых авто-производителей и обслуживает рынок широким ассортиментом оригинальных ГОЛЫХ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • M259.08 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • M259.07

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,26 kg
Ширина 145 mm
Внешний диаметр 1128 mm
Внутренний диаметр 178 mm
Тип подшипникаGEN2

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat1318825080Lancia, Fiat1329669080Peugeot, Citroen5035-29Peugeot, Citroen5035-38Peugeot, Citroen5035-43Peugeot, Citroen5035-45Fiat9405035439

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC8C8 => --CitroenC8 VanC8 Van => --CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJUMPYJUMPY => --CitroenJUMPYJUMPY I => --CitroenJUMPYJUMPY II => --CitroenSYNERGIESYNERGIE06/1996 => 04/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA10/1998 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 2 => --FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 06/2016--FiatULYSSEULYSSE I => --FiatULYSSEULYSSE II => --LanciaPHEDRAPHEDRA => --LanciaZETAZETA09/1994 => 07/2002--Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT06/1996 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT I => --PeugeotEXPERTEXPERT II => --