Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 55 mm |
| d4 - Диаметр впадин | 67 mm |
| d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 81 mm |
| B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 1,5 mm |
| M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 52,5 mm |
| f - Ширина внешних зубьев | 7 mm |
| f1 - Ширина внутренней вкладки | 8 mm |
| Вес | 0,026 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующей гайки | KM11 |