• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Шайба

MB17 - SNR

MB17

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы85 mm
d4 - Диаметр впадин102 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы119 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1,75 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия81,5 mm
f - Ширина внешних зубьев8 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки10 mm
Вес0,052 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM17