Шайба

MB18 - SNR

MB18

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы90 mm
d4 - Диаметр впадин108 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы126 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1,75 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия86,5 mm
f - Ширина внешних зубьев10 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки10 mm
Вес0,062 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM18