Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 110 mm |
| d4 - Диаметр впадин | 133 mm |
| d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 154 mm |
| B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 1,75 mm |
| M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 105,5 mm |
| f - Ширина внешних зубьев | 12 mm |
| f1 - Ширина внутренней вкладки | 12 mm |
| Вес | 0,094 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обозначение соответствующей гайки | KM22 |