Шайба

MB25 - SNR

MB25

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы125 mm
d4 - Диаметр впадин148 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы170 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы2 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия120 mm
f - Ширина внешних зубьев12 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки14 mm
Вес0,118 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM25