Шайба

MB4 - SNR

MB4

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы20 mm
d4 - Диаметр впадин26 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы36 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия18,5 mm
f - Ширина внешних зубьев4 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки4 mm
Вес0,004 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM4