Шайба

MB48 - SNR

MB48

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы240 mm
d4 - Диаметр впадин270 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы312 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы3 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия233 mm
f - Ширина внешних зубьев20 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки24 mm
Вес0,45 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM48T