Шайба

MB52 - SNR

MB52

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы260 mm
d4 - Диаметр впадин300 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы342 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы3 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия253 mm
f - Ширина внешних зубьев24 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки28 mm
Вес0,65 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM52T