Шайба

MB56 - SNR

MB56

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы280 mm
d4 - Диаметр впадин320 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы362 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы3 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия273 mm
f - Ширина внешних зубьев24 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки28 mm
Вес1,05 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM56T