Шайба

MB7 - SNR

MB7

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы35 mm
d4 - Диаметр впадин44 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы57 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы1,25 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия32,5 mm
f - Ширина внешних зубьев5 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки6 mm
Вес0,01 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKM7