Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы | 40 mm |
d4 - Диаметр впадин | 50 mm |
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы | 62 mm |
B7 - Толщина фиксирующей шайбы | 1,25 mm |
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия | 37,5 mm |
f - Ширина внешних зубьев | 6 mm |
f1 - Ширина внутренней вкладки | 6 mm |
Вес | 0,012 kg |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Обозначение соответствующей гайки | KM8 |