Шайба

MBL30 - SNR

MBL30

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d3 - Диаметр отверстия фиксирующей шайбы150 mm
d4 - Диаметр впадин170 mm
d5 - Наружный диаметр фиксирующей шайбы188 mm
B7 - Толщина фиксирующей шайбы2 mm
M - Расстояние между внутренним выступом и диаметром отверстия145 mm
f - Ширина внешних зубьев14 mm
f1 - Ширина внутренней вкладки16 mm
Вес0,113 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиKML30