Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 28 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 8 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 16,65 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 15,55 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 22,95 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 23,75 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 7 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4S Вес 0,02 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2,26 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,95 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,06 kN f0 - Коэффициент 7.604 Коэффициент осевого перемещения K 2.25 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,011 kN Осевая жесткость 14 N/µm Радиальная жесткость 70 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 110000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 80000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,461 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,539 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,831 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,916 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 14,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 25,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 25,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors