Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

ML7007CVUJ74S - SNR

ML7007CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца43,2 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца40,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца54,31 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца56,71 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4S
Вес0,149 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,37 kN
f0 - Коэффициент7.971
Коэффициент осевого перемещения K1.32
Преднатяг7
Величина преднатяга0,05 kN
Осевая жесткость39 N/µm
Радиальная жесткость198 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом45000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой33000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,716 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,284 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,326 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,663 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,436 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала40,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала40,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image