Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,7 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 57,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 71,41 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 73,81 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4S Вес 0,256 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 11,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,46 kN f0 - Коэффициент 8.438 Коэффициент осевого перемещения K 0.62 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,28 kN Осевая жесткость 150 N/µm Радиальная жесткость 325 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 30000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 21000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,372 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,628 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,965 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,983 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,455 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 55,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 55,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors