Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, высокоскоростная серия ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 28 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 18,7 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 17,75 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 24,35 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 24,95 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 7 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4S Вес 0,015 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 0,93 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,07 kN f0 - Коэффициент 7.916 Коэффициент осевого перемещения K 2.04 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,01 kN Осевая жесткость 15 N/µm Радиальная жесткость 75 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 102000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 74000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,988 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,012 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,438 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,719 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 17,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 17,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 25,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 25,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors