Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 55 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 38,1 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 36,15 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 48,55 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 50,15 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13 mm α - Угол контакта 17 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4S Вес 0,112 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 8,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,27 kN f0 - Коэффициент 7.983 Коэффициент осевого перемещения K 1.38 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,04 kN Осевая жесткость 35 N/µm Радиальная жесткость 175 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 52000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 38000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,726 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,274 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,384 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,692 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,436 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 35,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 49,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 49,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors