• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

MLCH7012CVDUJ74S - SNR

MLCH7012CVDUJ74S

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца71,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца70,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца84,91 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца88,11 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4S
Вес0,426 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,66 kN
f0 - Коэффициент8.327
Коэффициент осевого перемещения K0.99
Преднатяг7
Величина преднатяга0,09 kN
Осевая жесткость65 N/µm
Радиальная жесткость318 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом28000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой21000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,809 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,191 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,542 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,771 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,45 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала67 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image