Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
MLCH7013CVDUJ74S - SNR

MLCH7013CVDUJ74S

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца76,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца75,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца89,91 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца93,11 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4S
Вес0,445 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,69 kN
f0 - Коэффициент8.402
Коэффициент осевого перемещения K0.96
Преднатяг7
Величина преднатяга0,09 kN
Осевая жесткость67 N/µm
Радиальная жесткость329 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом27000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,336 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,664 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)10,178 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,089 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,453 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала72 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала72 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса93 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса93 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image