Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 68 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 15 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 49,2 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 46,9 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 60,91 mm |
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 63,31 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 20 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Класс точности | P4S |
| Вес | 0,185 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 10,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,6 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,4 kN |
| f0 - Коэффициент | 8.22 |
| Коэффициент осевого перемещения K | 0.68 |
| Преднатяг | 8 |
| Величина преднатяга | 0,26 kN |
| Осевая жесткость | 135 N/µm |
| Радиальная жесткость | 289 N/µm |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 25000 tr/min |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,812 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 12,188 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,296 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,148 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,446 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 45,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 45,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 62,5 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 62,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |