Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 45 mm |
D - Наружный диаметр | 75 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 16 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 54,7 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 52,4 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 66,31 mm |
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 68,46 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 22 mm |
α - Угол контакта | 25 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
Класс точности | P4S |
Вес | 0,238 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 10,3 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,7 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,4 kN |
f0 - Коэффициент | 8.344 |
Коэффициент осевого перемещения K | 0.68 |
Преднатяг | 7 |
Величина преднатяга | 0,09 kN |
Осевая жесткость | 92 N/µm |
Радиальная жесткость | 205 N/µm |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 23000 tr/min |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,923 Hz |
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 12,077 Hz |
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 9,171 Hz |
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,586 Hz |
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,451 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 50,5 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 50,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 69,5 mm |
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 69,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 0,6 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Industry Calcul Factors