Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

MLE7014CVUJ74S - SNR

MLE7014CVUJ74S

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца82,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца80,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца97,41 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца101,51 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4S
Вес0,625 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность17,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,93 kN
f0 - Коэффициент8.279
Коэффициент осевого перемещения K0.94
Преднатяг7
Величина преднатяга0,12 kN
Осевая жесткость76 N/µm
Радиальная жесткость372 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом24000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой18000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,762 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,238 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,172 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,586 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,448 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса103 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image