• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

MLE71905CVUJ74S - SNR

MLE71905CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца30,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца29,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца37,65 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца38,95 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,041 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4,25 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,33 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,13 kN
f0 - Коэффициент8.151
Коэффициент осевого перемещения K1.58
Преднатяг7
Величина преднатяга0,022 kN
Осевая жесткость25 N/µm
Радиальная жесткость124 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой48000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,42 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,58 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,307 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,154 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала27,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала27,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image