Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

MLE71906CVUJ74S - SNR

MLE71906CVUJ74S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца35,1 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца33,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца42,15 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца43,45 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,047 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,75 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,15 kN
f0 - Коэффициент8.316
Коэффициент осевого перемещения K1.44
Преднатяг7
Величина преднатяга0,023 kN
Осевая жесткость28 N/µm
Радиальная жесткость139 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой42000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,898 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,102 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,453 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,727 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,45 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала32,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса44,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса44,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image