• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

MLE71907CVUJ84S - SNR

MLE71907CVUJ84S

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, серия с уплотнением ML, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца41,4 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца40,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца48,75 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца50,05 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси12 mm
α - Угол контакта17 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4S
Вес0,075 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,35 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,18 kN
f0 - Коэффициент8.493
Коэффициент осевого перемещения K1.28
Преднатяг8
Величина преднатяга0,08 kN
Осевая жесткость50 N/µm
Радиальная жесткость234 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой36000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,886 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,114 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)11,08 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,54 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,457 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала39,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала39,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса50,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса50,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image