Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 30 mm |
D - Наружный диаметр | 55 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 13 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 38,1 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 36,15 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 48,55 mm |
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 50,15 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 13 mm |
α - Угол контакта | 17 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
Класс точности | P4S |
Вес | 0,112 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 8,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,7 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,27 kN |
f0 - Коэффициент | 7.983 |
Коэффициент осевого перемещения K | 1.38 |
Преднатяг | 7 |
Величина преднатяга | 0,04 kN |
Осевая жесткость | 35 N/µm |
Радиальная жесткость | 175 N/µm |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 38000 tr/min |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 8,726 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 11,274 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,436 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 7,384 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 35,5 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 35,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 49,5 mm |
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 49,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 0,6 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |