Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
3D файл РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | Марка | NTN |
Fw - Вписанный диаметр роликов | 47,625 mm |
D - Наружный диаметр | 61,912 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 31,75 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
k - диаметр отверстия | 3 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,216 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 59 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 105 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8500 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 55,5 mm |
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |