Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

MR445628 - NTN

MR445628

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов69,85 mm
D - Наружный диаметр88,9 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца44,45 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность107 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность209 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса81 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm