Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d6 - Диаметр отверстия в обойме | 9 mm |
| b1 - Ширина | 20 mm |
| e - Внутренняя ширина | 17,5 mm |
| h1 - Высота | 12 mm |
| s - Толщина | 4 mm |
| Вес | 0,035 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующей гайки | HM3052 |
| Обозначение соответствующего винта | M8x16 |