Stirrups

MS3064 - SNR

MS3064

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме9 mm
b1 - Ширина24 mm
e - Внутренняя ширина21 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,057 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3064, HM3068
Обозначение соответствующего винтаM8x16