Stirrups

MS3184 - SNR

MS3184

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d6 - Диаметр отверстия в обойме18 mm
b1 - Ширина32 mm
e - Внутренняя ширина45 mm
h1 - Высота15 mm
s - Толщина5 mm
Вес0,154 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующей гайкиHM3184
Обозначение соответствующего винтаM16x30