Подшипники для узлов

MUC208-24FD - SNR

MUC208-24FD

Корпусной подшипник из нержавеющей стали, сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,198 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент14
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,621 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,607 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,393 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,841 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,421 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz