• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

MUCFPL207-22 - SNR

MUCFPL207-22

Корпус из термопластика, нержавеющая сталь, корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса34,8 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности46,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,9 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21,5 mm
G - Пресс-масленка1/4"-28
J - Расстояние между монтажными отверстиями92 mm
L - Ширина/диаметр корпуса118 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,74 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8,3 N-m